Schneider-Electric SINTEL
 
KA1A050G slika – Schneider- sintel
KA1A050G
Vgrajeno grebenasto stikalo za izklop v sili - 1 pol - 10 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Montaža izdelka V plastičnem ohišju
Ime komponente KA1
[Ith] običajni prostozračni termični tok 10 A
Funkcija grebenastega stikala Stikalo za zaustavitev v sili
Material omare PVC
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 60 x 60 mm
Tip upravljanja Rdeča Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Rumena, O-I Črna
Opis polov 1P
Komplementarno
Predstavitev nosilca ploščice S kovinsko prazno napisno ploščico
CAD celotna širina 74 mm
CAD celotna višina 135 mm
CAD celotna globina 112 mm
Operativna moč v W 2200 W 400 V AC-23
Teža izdelka 0,365 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev