|
|
|
KA2D052G
Vgrajeno grebenasto stikalo za izklop v sili - 3 poli + N - 16 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Serija izdelka
|
Harmony K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kompletno grebenasto stikalo
|
Montaža izdelka
|
V plastičnem ohišju
|
Ime komponente
|
KA2
|
[Ith] običajni prostozračni termični tok
|
16 A
|
Funkcija grebenastega stikala
|
Stikalo za zaustavitev v sili
|
Material omare
|
PVC
|
Tip glave grebenastega stikala
|
S prednjo ploščo 60 x 60 mm
|
Tip upravljanja
|
Rdeča Ročica
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Predstavitev ploščice
|
Z Rumena, O-I Črna
|
Opis polov
|
3P + N
|
Komplementarno
Predstavitev nosilca ploščice
|
S kovinsko prazno napisno ploščico
|
CAD celotna širina
|
74 mm
|
CAD celotna višina
|
135 mm
|
Premik kontakta
|
Narediti pred izklopom
|
CAD celotna globina
|
112 mm
|
Operativna moč v W
|
5500 W 400 V AC-23
|
Teža izdelka
|
0,4 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|