Schneider-Electric SINTEL
 
KA2H060G slika – Schneider- sintel
KA2H060G
Vgrajeno grebenasto stikalo za izklop v sili - 6 polov + NO + NC - 16 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony K
Izdelek ali sestavni del Kompletno grebenasto stikalo
Montaža izdelka V plastičnem ohišju
Ime komponente KA2
[Ith] običajni prostozračni termični tok 16 A
Funkcija grebenastega stikala Stikalo za zaustavitev v sili
Material omare PVC
Tip glave grebenastega stikala S prednjo ploščo 60 x 60 mm
Tip upravljanja Rdeča Ročica
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Rumena, O-I Črna
Opis polov 6P
Tip kontakta in sestava 1 NO Break before make
1 NC
Komplementarno
Predstavitev nosilca ploščice S kovinsko prazno napisno ploščico
CAD celotna širina 105 mm
CAD celotna višina 170 mm
CAD celotna globina 152 mm
Operativna moč v W 5500 W 400 V AC-23
Teža izdelka 0,724 kg
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev