Schneider-Electric SINTEL
 
KAA1Z slika – Schneider- sintel
KAA1Z
Krmilna glava za greb. stikalo - plast. črna krona Ø 29 mm - ključ - odp. Ø22 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka Harmony Series K
Izdelek ali sestavni del Pogonska glava grebenastega stikala
Ime komponente KAA
Združljivost izdelkov Prednja pritrdilna ohišja 12 in 20 A Ø 22 mm luknja
Tip glave grebenastega stikala S ploskvijo Ø 29 mm, Plastika s kovinskim lakom
Tip upravljanja Key 601A
Zaklepanje vrtljive ročice Brez
Predstavitev ploščice Z Mat črna
Preklopni kot 60 °
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
CAD celotna širina 29 mm
CAD celotna višina 29 mm
CAD celotna globina 69 mm
Teža izdelka 0,057 kg
Kompatibilnostna koda KAA
Okolje
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Odporno proti udarcu 30 Gn v skladu s/zIEC 68-2-27
Odpornost proti vibracijam 5 gn 10…150 Hz)IEC 68-2-6
IP stopnja zaščite IP65 conforming to IEC 529
IP65 conforming to NF C 20-010
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,5 cm
Paket 1 Širina 5,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,0 cm
Paket 1 Teža 38,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev