|
|
|
KAC1BZ
TeSys VARIO / Mini VARIO - prednja in črna vrtljiva ročica - brez žabice
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
KAC1
|
Izdelek ali sestavni del
|
Vrtljiva ročica
|
Združljivost izdelkov
|
V02 do V2
VN12
VN20
|
Barva ročaja
|
Črna
|
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče
|
Črna
|
Zaklepanje vrtljive ročice
|
Brez
|
Oznaka
|
0 - 1
|
Način pritrjevanja
|
Luknja 22,5 mm
|
Handle front plate dimension
|
45 x 45 mm
|
Višina
|
45 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Okolje
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
7,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
61,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S02
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,283 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|