Lokacija montaže
|
Leva stran
Desna stran
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
250 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz zaKrmilno vezje
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
3 A
|
Minimalni preklopni tok
|
10 mA for Krmilno vezje
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V for Krmilno vezje
|
Nazivna delavna energija v VA
|
120 VA pri220 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
160 VA pri110…127 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
200 VA pri220 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
500 VA pri220 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
600 VA pri110…127 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
750 VA pri220 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
875 VA pri110…127 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
90 VA pri110…127 V AC-15 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
|
Nazivna delavna energija v W
|
100 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
100 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
50 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
50 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
75 W pri24 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
75 W pri48 V DC-13 - električna vzdržljivost:200000 ciklov - zaKrmilno vezje
|
Širina
|
11 mm
|
Teža izdelka
|
0,035 kg
|