Schneider-Electric SINTEL
 
LA1LC070M slika – Schneider- sintel
LA1LC070M
TeSys Integral - podnapetostni sprožnik - 220 do 230 V AC 50 Hz - 0,2 s
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA1LC
Izdelek ali sestavni del Sprožnik podnapetosti
Združljivost izdelkov LD4
LD5
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys Integral Kontaktorski odklopnik
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost 220 do 230 V AC 50 Hz
220 do 240 V AC 60 Hz
Časovna zakasnitev 0,2 s
Tip napetostnega izpusta Izpust podnapetosti
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,8 do 1,1 Uc
Meja prožilne napetosti 0,35 do 0,7 Uc
Vklopna moč v VA 8 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4 VA AC
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 0,15 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev