Schneider-Electric SINTEL
 
LA1LC072F slika – Schneider- sintel
LA1LC072F
TeSys Integral - podnapetostni sprožnik - 110 V AC 50 Hz - brez čas. zamika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA1LC
Izdelek ali sestavni del Sprožnik podnapetosti
Združljivost izdelkov LD5
LD4
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys Integral Kontaktorski odklopnik
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost 110 V AC 50 Hz
110 do 120 V AC 60 Hz
Časovna zakasnitev Brez
Tip napetostnega izpusta Izpust podnapetosti
Trenutne
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,8 do 1,1 Uc
Meja prožilne napetosti 0,35 do 0,7 Uc
Vklopna moč v VA 8 VA AC
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4 VA AC
Količina na set/komplet Komplet 10
Teža izdelka 0,15 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,4 cm
Paket 1 Širina 6,3 cm
Paket 1 Dolžina 11,5 cm
Paket 1 Teža 134 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev