[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
12 A (at 55 °C) for Močnostni tokokrog
10 A (at 55 °C) for Signalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
66 A at 690 V AC conforming to IEC 60947
66 A at 690 V AC conforming to NF C 63-110
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
50 A 55 °C for Močnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gI for Signalni tokokrog conforming to VDE 0660
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947
690 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
690 V v skladu s/zBS 5424
690 V v skladu s/zUL 508
690 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CE
UKCA
EAC
CULus
|
Priključki - terminali
|
Konektor 1 kabel/li0,35…6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 1 kabel/li0,5…6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li1,5…6 mm²Trden
Konektor 2 kabel/li0,35…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,35…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
|
Zatezni moment
|
0,8 N.m - naKonektor - z izvijačemPozidriv št. 1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
<= 400 Hz
|