Schneider-Electric SINTEL
 
LA4FRCV slika – Schneider- sintel
LA4FRCV
TeSys F - dušilni modul - RC tokokrog - 265 do 415 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA4F
Izdelek ali sestavni del Zaviralni modul
Združljivost izdelkov LC1F
Komplementarno
Montažni način S sponkami
Tehnologija dušilke RC tokokrog
[Uc] Krmilna napetost 265 do 415 V AC
Najvišja maks. napetost 3 Uc
Teža izdelka 0,04 kg
Okolje
Certifikati izdelkov UKCA
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,0 cm
Paket 1 Širina 5,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,0 cm
Paket 1 Teža 40,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 70
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 3,33 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva Posebni postopki recikliranja niso potrebni
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev