Schneider-Electric SINTEL
 
LA5F265450 slika – Schneider- sintel
LA5F265450
TeSys F - deion komora - 4 poli
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA5F
Izdelek ali sestavni del Obločna komora
Komplementarno
Združljivost izdelkov LC1F2654
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys F LC1F
Opis polov 4P
Teža izdelka 1,22 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 22 cm
Paket 1 Teža 1,22 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev