Schneider-Electric SINTEL
 
LA5F400802 slika – Schneider- sintel
LA5F400802
TeSys F - glavni komplet kontaktov - 2P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Glavni kontaktni komplet
Komplementarno
Združljivost izdelkov LC1F4002
Opis polov 2P
Teža izdelka 1,35 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,5 cm
Paket 1 Širina 12,0 cm
Paket 1 Dolžina 21,5 cm
Paket 1 Teža 735,0 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev