Schneider-Electric SINTEL
 
LA5F500802 slika – Schneider- sintel
LA5F500802
TeSys F - glavni komplet kontaktov - 2P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Glavni kontaktni komplet
Komplementarno
Združljivost izdelkov LC1F5002
Opis polov 2P
Teža izdelka 1,95 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,5 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 21,0 cm
Paket 1 Teža 1,157 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev