Schneider-Electric SINTEL
 
LA5F780801 slika – Schneider- sintel
LA5F780801
TeSys F - glavni komplet kontaktov - 1P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Glavni kontaktni komplet
Komplementarno
Združljivost izdelkov LC1F7804
LC1F780
Opis polov 1P
Teža izdelka 4,7 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,0 cm
Paket 1 Širina 15,5 cm
Paket 1 Dolžina 33,0 cm
Paket 1 Teža 2,13 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev