|
|
|
LA6DK10E
Pomožna blokada zapaha TeSys D - 42 do 48 V DC/AC 50 do 60 Hz
|
|
|
|
|
Konec prodaje MAR. 07, 2024
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Izdelek ali sestavni del
|
Mehanski zapahni blok
|
Product compatibility
|
LC1D40 3 faze + neutral AC
LP1D40 3 faze + neutral DC
LP1D65 3 faze + neutral DC
LC1D65 3 faze + neutral AC
|
[Uc] Krmilna napetost
|
42/48 V AC 50/60 Hz
42/48 V DC
|
Komplementarno
Lokacija montaže
|
Prednja stran
|
Nadzor proženja
|
Priročnik
Električni
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Potrebna energija v VA
|
25 AC
|
Potrebna energija v W
|
30 W DC
|
Mehanska vzdržljivost
|
500000 ciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h
|
Faktor obremenitve
|
10 %
|
Teža izdelka
|
0,07 kg
|
Okolje
Certifikati izdelkov
|
UL
CSA
|
IP stopnja zaščite
|
IP2x v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
4,7 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,2 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
99,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
32
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,417 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|