Schneider-Electric SINTEL
 
LA6DK10EN slika – Schneider- sintel
LA6DK10EN
Pomožna blokada zapaha TeSys D - 60 do 72 V DC/AC 50 do 60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D40 3 faze + neutral AC
LP1D40 3 faze + neutral DC
LP1D65 3 faze + neutral DC
LC1D65 3 faze + neutral AC
[Uc] Krmilna napetost 60/72 V AC 50/60 Hz
60/72 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Električni
Priročnik
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 95 g
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev