Schneider-Electric SINTEL
 
LA6DK10K slika – Schneider- sintel
LA6DK10K
Pomožna blokada zapaha TeSys D - 100 V DC/AC 50 do 60 Hz
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Mehanski zapahni blok
Product compatibility LC1D40 3 faze + neutral AC
LP1D40 3 faze + neutral DC
LP1D65 3 faze + neutral DC
LC1D65 3 faze + neutral AC
[Uc] Krmilna napetost 100 V AC 50/60 Hz
100 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Prednja stran
Nadzor proženja Priročnik
Električni
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Potrebna energija v VA 25 AC
Potrebna energija v W 30 W DC
Mehanska vzdržljivost 500000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 1200 cik/h
Faktor obremenitve 10 %
Teža izdelka 0,07 kg
Okolje
Certifikati izdelkov CSA
UL
IP stopnja zaščite IP2x v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −25…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 5 cm
Paket 1 Dolžina 6,5 cm
Paket 1 Teža 95 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev