|
|
|
LA7F407
TeSys F - zbiralka - za LC1F185
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
LA7F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zbiralka
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys F
|
Združljivost izdelkov
|
LC1F185
LR9F5.71
LR9F71
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Komplementarno
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
185 A
|
Višina
|
3 mm
|
Širina
|
25 mm
|
Dolžina
|
46,5 mm
|
Teža izdelka
|
0,16 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7,3 cm
|
Paket 1 Širina
|
2,9 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
78,0 g
|
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|