|
|
|
LA9FF981
TeSys F - desno usmerjen konektor - kratek hrbtni
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
LA9F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pravokotni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
LR9F67
LC1F115
LR9F5.67
|
Tip konektorja
|
Kratek zadaj
|
Lokacija montaže
|
Zadnja stran
|
Višina
|
18 mm
|
Širina
|
15 mm
|
Globina
|
42 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
7,5 cm
|
Paket 1 Teža
|
73,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|