|
|
|
LA9FG601
TeSys F - priključek za zvezdasto povezovanje - za LC1F150/185
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
TR
|
Kratko ime naprave
|
LA9F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povezava za zvezdno povezavo
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Priključni dodatek
|
Opis polov
|
3P
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys F
|
Združljivost izdelkov
|
LC1F150
LC1F185
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 1
|
Komplementarno
Višina
|
20 mm
|
Širina
|
100 mm
|
Globina
|
3 mm
|
Teža izdelka
|
0,05 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
3,400 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
64,000 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|