|
|
|
LA9FG979
TeSys F - desno usmerjen konektor - dolg hrbtni
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
LA9F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pravokotni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
LC1F185
LR9F5.71
LR9F71
LR9F69
LR9F5.69
LC1F150
|
Tip konektorja
|
Dolg zadaj
|
Lokacija montaže
|
Stran
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
20 mm
|
Globina
|
92 mm
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
6,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
366,0 g
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|