|
|
|
LA9FG980
TeSys F - desno usmerjen konektor - velik
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 30, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
LA9F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pravokotni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
LC1F185
LR9F5.69
LR9F71
LR9F69
LC1F150
LR9F5.71
|
Tip konektorja
|
Veliki
|
Višina
|
82,5 mm
|
Širina
|
40 mm
|
Globina
|
29 mm
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
6,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
217,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
2,370 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
P12
|
Število enot v Paketu 3
|
320
|
Paket 3 Višina
|
45,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
80,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
120,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
87,840 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|