Schneider-Electric SINTEL
 
LA9FH4H slika – Schneider- sintel
LA9FH4H
TeSys F - mehanski zaklep - za 2 navpična kontaktorja
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave LA9F
Izdelek ali sestavni del Mehanska blokada
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatna oprema blokade
Tip blokade Mehansko
Združljivost izdelkov LC1F
CR1F
Komplementarno
Montažni položaj 2 Vertikalno
Montažna podpora Asimetrična letev AM1-EC
Blokirana naprava Zgoraj LC1F265 do LC1F330 3P ali 4P
Zgoraj CR1F265 3P ali 4P
Dno LC1F265 do LC1F330 3P ali 4P
Dno CR1F265 3P ali 4P
Teža izdelka 1,06 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 15,400 cm
Paket 1 Dolžina 49,400 cm
Paket 1 Teža 1,127 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 12,036 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Mercury free Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
RoHS exemption information
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev