|
|
|
LA9FJ979
TeSys F - desno usmerjen konektor - dolg hrbtni
|
|
|
|
|
Konec prodaje JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
Linergy
|
Ime izdelka
|
FT
|
Kratko ime naprave
|
LA9F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Pravokotni konektor
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Montažna oprema
|
Komplementarno
Združljivost izdelkov
|
LR9F75
LC1F330
LC1F400
LC1F265
LR9F7.75
LC1F225
|
Tip konektorja
|
Dolg zadaj
|
Lokacija montaže
|
Stran
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
25 mm
|
Globina
|
120 mm
|
Teža izdelka
|
0,75 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 3
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
6 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
16,6 cm
|
Paket 1 Teža
|
690 g
|
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena