Schneider-Electric SINTEL
 
LA9LC331 slika – Schneider- sintel
LA9LC331
TeSys Integral - mehanizem zaklepa vrat, 0,4 kg, črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Zaskočni mehanizem vrat
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za zaklepanje
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys Integral LD1LD Kontaktorski odklopnik
Montažni način Z vijaki
Montažna podpora Plošča
Vrata
Komplementarno
Destinacija ključavnice Ročica
IP stopnja zaščite IP54
Teža izdelka 0,4 kg
Barva Črna
Kompatibilnostna koda LA9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 217 g
Trajnost ponudbe
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev