Schneider-Electric SINTEL
 
LA9LC521 slika – Schneider- sintel
LA9LC521
TeSys Integral - mehanizem zaklepa vrat, 0,2 kg, črn
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Zaskočni mehanizem vrat
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za zaklepanje
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys Integral LD4LD Kontaktorski odklopnik
TeSys TeSys Integral LD5LD Kontaktorski odklopnik
Montažni način Z vijaki
Montažna podpora Plošča
Vrata
Komplementarno
Destinacija ključavnice Ročica
IP stopnja zaščite IP54
Teža izdelka 0,2 kg
Barva Črna
Kompatibilnostna koda LA9
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 10 cm
Paket 1 Dolžina 12,2 cm
Paket 1 Teža 143 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev