Schneider-Electric SINTEL
 
LAD5C32 slika – Schneider- sintel
LAD5C32
TeSys - priključni modul - za reverzirni motorni zaganjalnik - 40 do 65 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave LAD5C
Izdelek ali sestavni del Priključni modul
Kategorija dodatkov/ločenih delov Priključni dodatek
Funkcija Povezava z modulom PLC I/O
[Uc] Krmilna napetost 24 V DC
Komplementarno
Lokacija montaže Spredaj
Tip konektorja RJ45
Združljivost skupine izdelkov Modicon TM3
Modicon Telefast
Modicon STB
Združljivost izdelkov LC1D
GV3P
LC2D
Tip motornega zagona Povratni
Power rated current 40…65 A AC-3
Priključek za krmiljenje zaganjalnika Vijačni priključki
Certifikati izdelkov CE
cUL
Višina 198 mm
Širina 118 mm
Globina 38 mm
Teža izdelka 79 g
Količina na set/komplet 3
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.