|
|
|
LB1LD03M55
TeSys Integral - zaščitni modul - AC-43 - termični magnetni - 28 do 40 A
|
|
|
|
|
Konec prodaje OKT. 09, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Kratko ime naprave
|
LB1LD
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys TeSys Integral Kontaktorski odklopnik
|
Izdelek ali sestavni del
|
Zaščitni modul
|
Opis polov
|
3P
|
Kategorija uporabe
|
AC-43
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC
|
Nazivna izklopna enota
|
28…40 A
|
Magnetni izklopni tok
|
240…480 A
|
Tehnologija zaščitne enote
|
Termomagnetni
|
Tip zaščite
|
Fazna nesimetrija
|
Razred toplotne preobremenitve
|
Razred 20
|
Komplementarno
Moč motorja kW
|
9 kW pri220 do 240 V AC 50/60 Hz
22 kW pri400 do 415 V AC 50/60 Hz
22 kW pri440 V AC 50/60 Hz
25 kW pri480 do 525 V AC 50/60 Hz
33 kW pri600 do 690 V AC 50/60 Hz
|
Teža izdelka
|
0,78 kg
|
Okolje
Standardi
|
NF C 63-650
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 B v skladu s/zIEC 60144
IP20 B v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…60 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
10,8 cm
|
Paket 1 Širina
|
12 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
18 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,038 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
8
|
Paket 2 Višina
|
30 cm
|
Paket 2 Širina
|
30 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40 cm
|
Paket 2 Teža
|
8,78 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|