Schneider-Electric SINTEL
 
LC1D099B7 slika – Schneider- sintel
LC1D099B7
Tesys D kontaktor - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 9 A - 24 V AC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-4
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog : <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog : <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 9 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for Močnostni tokokrog
25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 24 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 2,2 kW at 220 do 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 380 do 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
4 kW at 415 do 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
5,5 kW at 660 do 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
2,2 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Moč motorja hp 1 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
2 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
2 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
5 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
7,5 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
0,33 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 25 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
10 A (at 60 °C) for Signalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 250 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
140 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 250 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 105 A 40 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
210 A 40 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
30 A 40 °C - 10 min for Močnostni tokokrog
61 A 40 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
100 A - 1 s for Signalni tokokrog
120 A - 500 ms for Signalni tokokrog
140 A - 100 ms for Signalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
25 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
20 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 25 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
Izguba energije na pol 1,56 W AC-1
0,2 W AC-3
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 15 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,6 Mciklov 25 A AC-1 pri Ue<= 440 V
2 Mciklov 9 A AC-3 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W at 50/60 Hz
Operativni čas 12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Faston terminali 1
Močnostni tokokrog: Vtični konektor
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V for Signalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA for Signalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm for Signalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CSA
UL
GOST
DNV
BV
GL
CCC
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Višina 80 mm
Širina 45 mm
Globina 86 mm
Teža izdelka 0,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10,9 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 5,4 cm
Paket 1 Teža 330,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev