Schneider-Electric SINTEL
 
LC1D115V5 slika – Schneider- sintel
LC1D115V5
Tesys D kontaktor - 3P (3 NO) AC-3 <= 440 V 115 A - 400 V AC 50 Hz tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-4
AC-3
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog : <= 1000 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog : <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 200 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
115 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for Močnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 400 V AC 50 Hz
Komplementarno
Moč motorja kW 30 kW at 220 do 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
55 kW at 380 do 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
59 kW at 415 do 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
75 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
80 kW at 660 do 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
65 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
18,5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
Moč motorja hp 30 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
40 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
75 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
100 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 200 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 1260 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
140 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
Nazivna odklopna zmogljivost 1100 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 250 A 40 °C - 10 min for Močnostni tokokrog
550 A 40 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
950 A 40 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
1100 A 40 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
100 A - 1 s for Signalni tokokrog
120 A - 500 ms for Signalni tokokrog
140 A - 100 ms for Signalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 250 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
200 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
10 A gG for Signalni tokokrog
Povprečna impedanca 0,6 mOhm - Ith 200 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
Izguba energije na pol 24 W AC-1
7,9 W AC-3
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnosti B10d = 684932 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 10000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 8 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,8 Mciklov 200 A AC-1 pri Ue<= 440 V
0,95 Mciklov 115 A AC-3 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…55 °C):Delujoče AC 50 Hz
1 do 1,1 Uc ( 55…70 °C):Delujoče AC 50 Hz
Vklopna moč v VA 300 VA 50 Hz cos phi 0,8 (at 20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 22 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Desipacija toplote 3…8 W at 50 Hz
Operativni čas 6 do 20 ms Odpiranje
20 do 50 ms Zapiranje
Maksimalna operativna stopnja 2400 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Konektor 1 10…120 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 2 10…50 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,2 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 12 N.m - naKonektor Šesterokotno glava vijaka4 mm
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V for Signalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA for Signalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm for Signalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Letev
Plošča
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CCC
CSA
BV
RINA
DNV
GOST
GL
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 6 Gn za 11 ms)
Višina 158 mm
Širina 120 mm
Globina 136 mm
Teža izdelka 2,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 16,8 cm
Paket 1 Širina 20,8 cm
Paket 1 Dolžina 18,5 cm
Paket 1 Teža 2,42 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev