Schneider-Electric SINTEL
 
LC1D2586M7 slika – Schneider- sintel
LC1D2586M7
Kontaktor TeSys D - 4P (2 NO + 2 NC) - AC-1 <= 440 V 40 A - 220 V AC tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog : <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog : <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 220 V AC 50/60 Hz
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 2 NO + 2 NC
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (at 60 °C) for Signalni tokokrog
40 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
450 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 450 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 240 A 40 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
380 A 40 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
50 A 40 °C - 10 min for Močnostni tokokrog
120 A 40 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
100 A - 1 s for Signalni tokokrog
120 A - 500 ms for Signalni tokokrog
140 A - 100 ms for Signalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
63 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
40 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
Izguba energije na pol 3,2 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 15 Mciklov
Električna vzdržljivost 1,4 Mciklov 40 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Tehnologija tuljave Brez vgrajenega pomožnega omejevalnega modula
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,3 do 0,6 Uc ( −40…70 °C):Opustitev AC 50/60 Hz
0,8 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 50 Hz
0,85 do 1,1 Uc ( −40…60 °C):Delujoče AC 60 Hz
1 do 1,1 Uc ( 60…70 °C):Delujoče AC 50/60 Hz
Vklopna moč v VA 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)
Desipacija toplote 2…3 W at 50/60 Hz
Operativni čas 12...22 ms Zapiranje
4 do 19 ms Odpiranje
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali - external diameter: 8 mm
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačempozidriv No 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPloščat Ø 6 mm M3.5
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačemPhilips št. 2 M3.5
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naObročni čepni terminali - z izvijačempozidriv No 2 M3.5
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V for Signalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA for Signalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm for Signalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov RINA
DNV
GL
BV
LROS (Lloyds register pošiljke)
UL
CCC
CSA
GOST
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Višina 91 mm
Širina 45 mm
Globina 99 mm
Teža izdelka 0,425 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,3 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 11,7 cm
Paket 1 Teža 460,0 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev