Moč motorja kW
|
15 kW at 220 do 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
22 kW at 380 do 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
33 kW at 660 do 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
11 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
15 kW at 220 do 230 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
22 kW at 380 do 400 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
33 kW at 660 do 690 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
25 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
30 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3e)
|
Moč motorja hp
|
3 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
7,5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 faza motors
15 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
15 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
40 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
40 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 faze motors
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1D
|
Konfiguracija kontaktov
|
3 NO
|
Zaščitni pokrov
|
Z
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
10 A (at 60 °C) for Signalni tokokrog
80 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
140 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
900 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
900 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
400 A 40 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
810 A 40 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
84 A 40 °C - 10 min for Močnostni tokokrog
208 A 40 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
100 A - 1 s for Signalni tokokrog
120 A - 500 ms for Signalni tokokrog
140 A - 100 ms for Signalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
100 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
100 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
1,5 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
|
Izguba energije na pol
|
3,7 W AC-3
9,6 W AC-1
3,7 W AC-3e
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Stopnja onesnaženosti
|
3
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
6 kV v skladu s/zIEC 60947
|
Stopnja varnosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,45 Mciklov 50 A AC-3 pri Ue<= 440 V
0,5 Mciklov 80 A AC-1 pri Ue<= 440 V
1,45 Mciklov 50 A AC-3e pri Ue<= 440 V
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
Tehnologija tuljave
|
Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,75 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
|
Vklopna moč v W
|
19 W (pri20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v W
|
7,4 W pri20 °C
|
Operativni čas
|
50 ±15 % ms Zapiranje
16...24 ms Odpiranje
|
Časovna konstanta
|
34 ms
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h 60 °C
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 1 1…35 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: EverLink BTR vijačni konektorji 2 1…25 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - kabel1…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačempozidriv No 2
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naEverLink BTR vijačni konektorji - z izvijačempozidriv No 2
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 1 NC
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Frekvenca signalnega tokokroga
|
25 do 400 Hz
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V for Signalni tokokrog
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA for Signalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm for Signalni tokokrog
|
Čas brez prekrivanja
|
1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
|
Montažna podpora
|
Letev
Plošča
|
Standardi
|
CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
IEC 60335-1
|
Certifikati izdelkov
|
RINA
CCC
GL
GOST
UL
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
BV
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Zaščitna obdelava
|
TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
|
Podnebne vzdržljivosti
|
V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
|
Višina
|
122 mm
|
Širina
|
55 mm
|
Globina
|
120 mm
|
Teža izdelka
|
0,93 kg
|