Schneider-Electric SINTEL
 
LC1DGKE7 slika – Schneider- sintel
LC1DGKE7
Kontaktor TeSys LC1-DG 16,7 kVAr - tuljava 48 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kondenzatorski delovni kontaktor
Kratko ime naprave LC1DGK
Aplikacija naprave Krmiljenje
Uporaba kontaktorja Korekcija faktorja moči
Kategorija uporabe AC-6B
Opis polov 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog : 690 V AC 50/60 Hz
Reaktivna nazivna moč 9,5 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C
16,7 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C
18 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C
28,5 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 48 V AC 50/60 Hz
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 2 NC Trenutne
Električna vzdržljivost 300000 ciklov pri Ue400 V
200000 ciklov pri Ue690 V
Montažna podpora DIN letev
Plošča
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov IECEE CB shema
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…10 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki
Maksimalna operativna stopnja 240 cik/h
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 2 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Višina 125 mm
Širina 45 mm
Globina 127 mm
Teža izdelka 0,6 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7 cm
Paket 1 Širina 20 cm
Paket 1 Dolžina 23 cm
Paket 1 Teža 555 g
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev