|
|
|
LC1DGKR7
Kontaktor TeSys LC1-DG 16,7 kVAr - tuljava 440 V AC
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUL. 06, 2020
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys LC1D.K
TeSys Deca
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kondenzatorski delovni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1DGK
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Uporaba kontaktorja
|
Korekcija faktorja moči
|
Kategorija uporabe
|
AC-6B
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog : 690 V AC 50/60 Hz
|
Reaktivna nazivna moč
|
9,5 kvar 230 V AC 50 Hz 60 °C
16,7 kvar 400 V AC 50 Hz 60 °C
18 kvar 440 V AC 50 Hz 60 °C
28,5 kvar 690 V AC 50 Hz 60 °C
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
440 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO + 2 NC Trenutne
|
Električna vzdržljivost
|
300000 ciklov pri Ue400 V
200000 ciklov pri Ue690 V
|
Montažna podpora
|
DIN letev
Plošča
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
IECEE CB shema
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Trden
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…16 mm² - cable stiffness: Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…6 mm² - cable stiffness: Trden
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1,5…10 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1,5…6 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 1…10 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 2,5 N.m - naVijačni priključki
|
Maksimalna operativna stopnja
|
240 cik/h
|
Komplementarno
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aMehansko povezani 1 NO + 2 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
0 do 3000 m
|
Višina
|
125 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
127 mm
|
Teža izdelka
|
0,6 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
7 cm
|
Paket 1 Širina
|
20 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23 cm
|
Paket 1 Teža
|
555 g
|
Trajnost ponudbe
REACh, brez snovi SVHC
|
Da
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladnost zagotovljena
Izjava EU RoHS
|
Brez strupenih težkih kovin
|
Da
|
Brez živega srebra
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
Informacije o izvzetju iz RoHS
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|