Schneider-Electric SINTEL
 
LC1DT32EL slika – Schneider- sintel
LC1DT32EL
Tesys D kont. - 4P (4 NO) - AC-1 <= 440 V 32 A - 48 V DC tulj. z majhno por.
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog: <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog: <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 32 A (pri <60 °C) pri<= 440 V AC AC-1 zaMočnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 48 V DC
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <60 °C) zaSignalni tokokrog
32 A (pri <60 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
250 A DC zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 300 A pri440 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 40 A 40 °C - 10 min zaMočnostni tokokrog
84 A 40 °C - 1 min zaMočnostni tokokrog
145 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
240 A 40 °C - 1 s zaMočnostni tokokrog
100 A - 1 s zaSignalni tokokrog
120 A - 500 ms zaSignalni tokokrog
140 A - 100 ms zaSignalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG zaSignalni tokokrog v skladu s/zIEC 60947-5-1
50 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 1 zaMočnostni tokokrog
35 A gG pri<= 690 V koordinacija Tip 2 zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 32 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
Izguba energije na pol 2,5 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnostne zanesljivosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 30 Mciklov
Električna vzdržljivost 1 Mciklov 32 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja DC Nizka poraba
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,8 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Poraba električne energije ob vklopu v W 2,4 W (pri <20 °C)
Poraba električne energije v stanju pripravljenosti v W 2,4 W pri20 °C
Operativni čas 77 ±15 % ms Zapiranje
25 ±20 % ms Odpiranje
Časovna konstanta 40 ms
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…10 mm² - togost kabla:Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 2,5…16 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 2,5…16 mm² - togost kabla:Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPozidriv št. 2
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naTerminali z vijačno objemko - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naTerminali z vijačno objemko - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 1,8 N.m - naTerminali z vijačno objemko - z izvijačemPozidriv št. 2
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V zaSignalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA zaSignalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm zaSignalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov CCC
GL
BV
CSA
GOST
UL
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 8 Gn za 11 ms)
Višina 91 mm
Širina 45 mm
Globina 107 mm
Teža izdelka 0,425 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,08 cm
Paket 1 Širina 4,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,95 cm
Paket 1 Teža 435 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev