Schneider-Electric SINTEL
 
LC1DT80AMD slika – Schneider- sintel
LC1DT80AMD
Kont. TeSys D - 4P (4 NO) - AC-1 <= 440 V 80 A - 220 V DC standardna tuljava
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys Deca
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1D
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
Opis polov 4P
[Ue] Nazivna operativna napetost Močnostni tokokrog : <= 690 V AC 25 do 400 Hz
Močnostni tokokrog : <= 300 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 80 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
[Uc] control circuit voltage 220 V DC
Komplementarno
Kompatibilnostna koda LC1D
Konfiguracija kontaktov 4 NO
Zaščitni pokrov Z
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (at 60 °C) for Signalni tokokrog
80 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 140 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
250 A DC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
1000 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 1000 A at 440 V for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 640 A 40 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
900 A 40 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
110 A 40 °C - 10 min for Močnostni tokokrog
260 A 40 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
100 A - 1 s for Signalni tokokrog
120 A - 500 ms for Signalni tokokrog
140 A - 100 ms for Signalni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947-5-1
125 A gG at <= 690 V coordination Tip 1 for Močnostni tokokrog
125 A gG at <= 690 V coordination Tip 2 for Močnostni tokokrog
Povprečna impedanca 1,6 mOhm - Ith 80 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
Izguba energije na pol 10,2 W AC-1
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost Močnostni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Močnostni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-1
Signalni tokokrog: 600 V CSA s certifikatom
Signalni tokokrog: 600 V UL s certifikatom
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Prenapetostna kategorija III
Stopnja onesnaženosti 3
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 6 kV v skladu s/zIEC 60947
Stopnja varnosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Električna vzdržljivost 0,5 Mciklov 80 A AC-1 pri Ue<= 440 V
Tip krmilnega vezja DC Standard
Tehnologija tuljave Vgrajen dvosmerni dvodimenzionalni omejevalnik diode
Omejitve napetosti regulacijskega vezja 0,1 do 0,3 Uc ( −40…70 °C):Opustitev DC
0,75 do 1,25 Uc ( −40…60 °C):Delujoče DC
1 do 1,25 Uc ( 60…70 °C):Delujoče DC
Vklopna moč v W 19 W (pri20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v W 7,4 W pri20 °C
Operativni čas 50 ±15 % ms Zapiranje
16...24 ms Odpiranje
Časovna konstanta 34 ms
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h 60 °C
Povezave - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 1 1…35 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 2 1…25 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 1 1…35 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 2 1…25 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 1 1…35 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačna povezava 2 1…25 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPloščat Ø 6 mm
Krmilno vezje: 1,7 N.m - naVijačni priključki - z izvijačemPhilips št. 2
Močnostni tokokrog: 8 N.m - naVijačni priključki - kabel25…35 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Močnostni tokokrog: 5 N.m - naVijačni priključki - kabel1…25 mm² Šesterokotno glava vijaka4 mm
Sestava pomožnega kontakta 1 NO + 1 NC
Tip pomožnega kontakta Tip/aMehansko povezani 1 NO + 1 NC v skladu s/zIEC 60947-5-1
Tip/aZrcalni kontakt 1 NC v skladu s/zIEC 60947-4-1
Frekvenca signalnega tokokroga 25 do 400 Hz
Minimalna preklopna napetost 17 V for Signalni tokokrog
Minimalni preklopni tok 5 mA for Signalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm for Signalni tokokrog
Čas brez prekrivanja 1,5 ms Ob de-energizaciji Med NC in NO kontaktom
1,5 ms Ob energizaciji Med NC in NO kontaktom
Montažna podpora Plošča
Letev
Okolje
Standardi CSA C22.2 št. 14
EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-5-1
UL 508
Certifikati izdelkov UL
CSA
RINA
BV
GL
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
GOST
CCC
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj v skladu s/zIEC 60529
Zaščitna obdelava TH v skladu s/zIEC 60068-2-30
Podnebne vzdržljivosti V skladu s/zIACS E10 Izpostavljenost vlažni toploti
V skladu s/zIEC 60947-1 Annex Q category D Izpostavljenost vlažni toploti
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…60 °C
60…70 °C Z redukcijo
Nadmorska višina delovanja 0 do 3000 m
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt ( 2 Gn, 5 do 300 Hz)
Vibracije Kontaktor zaprt ( 4 Gn, 5 do 300 Hz)
Šoki Kontaktor zaprt ( 15 Gn za 11 ms)
Šoki Kontaktor odprt ( 10 Gn za 11 ms)
Višina 122 mm
Širina 70 mm
Globina 120 mm
Teža izdelka 1,225 kg
Okoljsko
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,5 cm
Paket 1 Širina 14 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 1,1 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev