|
|
|
LC1F1154
Kontaktor TeSys F - 4P (4 NO) - AC-1 - 440 V 200 A - brez tuljave
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1F
|
Uporaba kontaktorja
|
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
|
Opis polov
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
200 A 40 °C) <= 440 V AC-1
|
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 575 V AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
24 do 460 V DC Z LX4 tuljavo
100 do 250 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
100 do 380 V DC Z LXE tuljavo
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
200 A (at 40 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
1150 A conforming to IEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
920 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1100 A 40 °C - 10 s
640 A 40 °C - 30 s
520 A 40 °C - 1 min
400 A 40 °C - 3 min
320 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
200 A gG at <= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,37 mOhm - Ith 200 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
15 W AC-1
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
Opustitev: 0,2 do 0,55 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc DC Z LX4 tuljavo
Opustitev: 0,15 do 0,2 Uc DC Z LX4 tuljavo
Delujoče: 85 do 275 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 60 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Delujoče: 85 do 418 V DC Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 45 V DC Z LXE tuljavo
|
Desipacija toplote
|
5,9…7,2 W
2,2…5,5 W
|
Operativni čas
|
130 ms Odpiranje Z LX9 tuljavo
30 do 40 ms Zapiranje Z LX4 tuljavo
30 do 50 ms Odpiranje Z LX4 tuljavo
40...80 ms Zapiranje Z LXE tuljavo
6 do 54 ms Odpiranje Z LXE tuljavo
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB
UL
RINA
DNV
LROS (Lloyds register pošiljke)
RMRoS
CSA
ABS
BV
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li95 mm²
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li95 mm²
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:20 x 3 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,2…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,25…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,2…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 10 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Krmilno vezje: 0,6 N.m
|
Vklopna moč v VA
|
590…855 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX9 tuljavo
543…665 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
270…320 VA (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
6,6…8,1 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX9 tuljavo
3,94…4,83 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
2,5…4,0 VA (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2400 cik/h 55 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−40…60 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
60…70 °C Pri Uc
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 6 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 9 Gn za 1/2 sin. val (11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 1/2 sin val (11 ms)
|
Višina
|
162 mm
|
Širina
|
200,5 mm
|
Globina
|
171 mm
|
Teža izdelka
|
3,83 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
21,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
26,500 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,208 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
18
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
84,244 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|