Schneider-Electric SINTEL
 
LC1F185P5 slika – Schneider- sintel
LC1F185P5
Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - <= 440 V 275 A - tuljava 230 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Serija izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Kratko ime naprave LC1F
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-4
AC-3
AC-1
Opis polov 3P
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 460 V DC
<= 690 V AC 50/60 Hz
[Uc] Krmilna napetost 230 V AC 50 Hz
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 275 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC-1
185 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC-3
Komplementarno
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 275 A (pri <40 °C)
Nazivna odklopna zmogljivost 1480 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 1500 A 40 °C - 10 s
920 A 40 °C - 30 s
740 A 40 °C - 1 min
500 A 40 °C - 3 min
400 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 200 A aM pri<= 440 V
315 A gG pri<= 440 V
Povprečna impedanca 0,33 mOhm - Ith 275 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 12 W AC-3
25 W AC-1
Prenapetostna kategorija III
Power pole contact composition 3 NO
Moč motorja kW 90 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
100 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
100 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
55 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
33 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Opustitev 0,35 do 0,55 Uc 50/60 Hz 55 °C)
Mehanska vzdržljivost 10 Mciklov
Poraba električne energije ob vklopu v VA 805 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Poraba energije v stanju pripravljenosti v VA 55 VA, 50 Hz cos phi 0,3 (pri <20 °C)
Maksimalna operativna stopnja 2400 cik/h 55 °C
Operativni čas 20 do 35 ms Zapiranje
7 do 15 ms Odpiranje
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:25 x 3 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li150 mm²
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li150 mm²
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 18 N.m
Montažna podpora Plošča
Desipacija toplote 18…24 W
Standardi EN 60947-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
Certifikati izdelkov UL
RMRoS
LROS (Lloyds register pošiljke)
RINA
BV
DNV
CCC
ABS
CB
Kompatibilnostna koda LC1F
Tip krmilnega vezja AC pri50 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP2x Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…70 °C
Višina 174 mm
Širina 168,5 mm
Globina 181 mm
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Teža izdelka 4,65 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 21 cm
Paket 1 Širina 22 cm
Paket 1 Dolžina 24,5 cm
Paket 1 Teža 5,088 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev