|
|
|
LC1F225
Kontaktor TeSys F - 3P (3 NO) - AC-3 - 440 V 225 A - brez tuljave
|
|
|
|
|
Konec prodaje JUN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC1F
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-4
AC-1
AC-3
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 690 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
315 A 40 °C) <= 440 V AC-1
225 A 55 °C) <= 440 V AC-3
|
Moč motorja kW
|
110 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
129 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
63 kW pri220 do 240 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
129 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
40 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
|
Komplementarno
[Uc] Krmilna napetost
|
24 do 575 V AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
24 do 460 V DC Z LX4 tuljavo
100 do 250 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
100 do 380 V DC Z LXE tuljavo
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
315 A (pri <40 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
2250 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
1800 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
1800 A 40 °C - 10 s
1000 A 40 °C - 30 s
850 A 40 °C - 1 min
560 A 40 °C - 3 min
440 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
315 A gG pri<= 440 V
250 A aM pri<= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,32 mOhm - Ith 315 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
32 W AC-1
16 W AC-3
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
Opustitev: 0,2 do 0,55 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX9 tuljavo
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc DC Z LX4 tuljavo
Opustitev: 0,15 do 0,2 Uc DC Z LX4 tuljavo
Delujoče: 85 do 275 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 60 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Delujoče: 85 do 418 V DC Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 45 V DC Z LXE tuljavo
|
Desipacija toplote
|
8…9,8 W
2,2…2,5 W
|
Operativni čas
|
35 ms Zapiranje Z LX9 tuljavo
130 ms Odpiranje Z LX9 tuljavo
30 do 40 ms Zapiranje Z LX4 tuljavo
30 do 50 ms Odpiranje Z LX4 tuljavo
40...80 ms Zapiranje Z LXE tuljavo
6 do 54 ms Odpiranje Z LXE tuljavo
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
CB
ABS
DNV
CSA
RMRoS
RINA
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li185 mm²
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li185 mm²
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:32 x 4 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,2…2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,25…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1,0 kabel/li0,2…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 35 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Krmilno vezje: 0,6 N.m
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Vklopna moč v VA
|
950…1180 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX9 tuljavo
737…902 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
280…310 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
270…320 VA (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
8,9…10,9 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX9 tuljavo
4,13…5,07 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
4,5…7,0 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
2,5…4,0 VA (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2400 cik/h 55 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 5 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 7 Gn za 1/2 sin. val (11 ms)
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 1/2 sin val (11 ms)
|
Višina
|
197 mm
|
Širina
|
168,5 mm
|
Globina
|
181 mm
|
Teža izdelka
|
5,55 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
25,000 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
29,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
4,694 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
64,000 kg
|
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe
|
Izdelek Green Premium
|
Uredba REACH
|
Izjava REACh
|
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
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
Informacije o izteku življenjske dobe
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Brez PVC
|
Da
|
Pogodbena garancija
|
|