[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
500 A (pri <40 °C)
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
3200 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
3600 A 40 °C - 10 s
2400 A 40 °C - 30 s
1700 A 40 °C - 1 min
1200 A 40 °C - 3 min
1000 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
400 A aM pri<= 440 V
500 A gG pri<= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,26 mOhm - Ith 500 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
65 W AC-1
42 W AC-3
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Moč motorja kW
|
75 kW pri400 V AC 50/60 Hz ( AC-4)
200 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
220 kW pri415 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
250 kW pri440 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
257 kW pri500 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
280 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
185 kW pri1000 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
110 kW pri220 do 230 V AC 50/60 Hz ( AC-3)
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
Opustitev 0,3 do 0,5 Uc 40 do 400 Hz 55 °C)
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Poraba električne energije ob vklopu v VA
|
1075 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
|
Poraba energije v stanju pripravljenosti v VA
|
15 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (pri <20 °C)
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2400 cik/h 55 °C
|
Operativni čas
|
40 do 65 ms Zapiranje
100...170 ms Odpiranje
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:30 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 2 kabel/li150 mm²
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 35 N.m
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Desipacija toplote
|
14 W
|
Standardi
|
IEC 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
CCC
RMRoS
BV
DNV
CB
UL
ABS
UKCA
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri40 do 400 Hz
|