[Uc] Krmilna napetost
|
48 do 1000 V AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
48 do 440 V DC Z LX4 tuljavo
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1000 A (at 40 °C)
1250 A
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
6300 A AC conforming to IEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
5040 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5050 A 40 °C - 10 s
4400 A 40 °C - 30 s
3400 A 40 °C - 1 min
2200 A 40 °C - 3 min
1600 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
630 A aM at <= 440 V
1000 A gG at <= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
120 W AC-1
48 W AC-3
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Opustitev: 0,25 do 0,5 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc DC Z LX4 tuljavo
Opustitev: 0,2 do 0,35 Uc DC Z LX4 tuljavo
|
Desipacija toplote
|
20 W
|
Operativni čas
|
40...80 ms Zapiranje Z LX1/LX9 tuljavo
100...200 ms Odpiranje Z LX1/LX9 tuljavo
60 do 70 ms Zapiranje Z LX4 tuljavo
40 do 50 ms Odpiranje Z LX4 tuljavo
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
ABS
UL
RINA
DNV
CSA
CB
LROS (Lloyds register pošiljke)
BV
RMRoS
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:60 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 58 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Vklopna moč v VA
|
1500…1730 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
1420…1920 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
20…25 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
6,5…12,5 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
|
Maksimalna operativna stopnja
|
1200 cik/h 55 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|