[Uc] Krmilna napetost
|
110 do 400 V AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
110 do 400 V DC Z LX4 tuljavo
100 do 250 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
100 do 380 V DC Z LXE tuljavo
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1000 A (pri <40 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
8000 A AC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
6400 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
2600 A 40 °C - 3 min
5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 min
1700 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
1000 A gG pri<= 440 V
800 A aM pri<= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
120 W AC-1
77 W AC-3
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Opustitev: 0,3 do 0,5 Uc AC 40 do 400 Hz Z LX1/LX9 tuljavo
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc DC Z LX4 tuljavo
Opustitev: 0,3 do 0,5 Uc DC Z LX4 tuljavo
Delujoče: 85 do 275 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 60 V AC 50/60 Hz Z LXE tuljavo
Delujoče: 85 do 418 V DC Z LXE tuljavo
Opustitev: 0 do 45 V DC Z LXE tuljavo
|
Desipacija toplote
|
25 W
2,2…5,5 W
|
Operativni čas
|
60 do 80 ms Zapiranje Z LX1/LX9 tuljavo
160 do 180 ms Odpiranje Z LX1/LX9 tuljavo
60 do 80 ms Zapiranje Z LX4 tuljavo
40 do 50 ms Odpiranje Z LX4 tuljavo
40...80 ms Zapiranje Z LXE tuljavo
6 do 54 ms Odpiranje Z LXE tuljavo
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB
CSA
LROS (Lloyds register pošiljke)
ABS
CCC
UL
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:60 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog: 58 N.m
Krmilno vezje: 1,2 N.m
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Vklopna moč v VA
|
1700 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
1900 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
460…730 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
500…680 VA cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
12 VA, 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)Z LX1/LX9 tuljavo
12 VA (at 20 °C)Z LX4 tuljavo
7…10 VA, 50/60 Hz cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
4,0…5,5 VA cos phi 0,5 (at 20 °C)Z LXE tuljavo
|
Maksimalna operativna stopnja
|
600 cik/h 55 °C
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|