[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
1000 A (at 40 °C)
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
6400 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
5500 A 40 °C - 10 s
4600 A 40 °C - 30 s
3600 A 40 °C - 1 min
2600 A 40 °C - 3 min
1700 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
1000 A gG at <= 440 V
800 A aM at <= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,12 mOhm - Ith 1000 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
120 W AC-1
77 W AC-3
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
Moč motorja kW
|
450 kW at 1000 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3)
475 kW at 660 do 690 V AC 50/60 Hz (AC-3)
110 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4)
450 kW at 380 do 400 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 415 V AC 50/60 Hz (AC-3)
450 kW at 440 V AC 50/60 Hz (AC-3)
250 kW at 220 do 230 V AC 50/60 Hz (AC-3)
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče 0,85 do 1,1 Uc 55 °C)
Opustitev 0,3 do 0,5 Uc 55 °C)
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Vklopna moč v W
|
1900 W (pri20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v W
|
12 W pri20 °C
|
Maksimalna operativna stopnja
|
600 cik/h 55 °C
|
Operativni čas
|
40 do 50 ms Odpiranje
60 do 80 ms Zapiranje
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:60 x 5 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 58 N.m
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Desipacija toplote
|
12 W
|
Motor power range
|
250…500 kW pri200…240 V 3 faze
250…500 kW pri380…440 V 3 faze
110…220 kW pri200…240 V 3 faze
250…500 kW pri480…500 V 3 faze
|
Tip motornega zagona
|
Neposredni kontaktor
|
Napetost tuljave kontaktorja
|
220 V DC Standard
230 V DC Standard
220 V AC Standard
230 V AC Standard
240 V AC Standard
|
Standardi
|
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
ABS
UL
CCC
CSA
RMRoS
CB
UKCA
|
Kompatibilnostna koda
|
LC1F
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
AC pri40 do 400 Hz
|