Schneider-Electric SINTEL
 
LC1K06017B7 slika – Schneider- sintel
LC1K06017B7
Kontaktor TeSys K - 3P - AC-3 <= 440 V 6 A - 1 NC pom. - tuljava 24 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys K
Skupina izdelkov TeSys
Izdelek ali sestavni del Kontaktor
Uporaba kontaktorja Krmilnik motorja
Kategorija uporabe AC-4
AC-3
Opis polov 3P
Konfiguracija kontaktov 3 NO
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A at <= 440 V AC AC-3 for Močnostni tokokrog
Sestava pomožnega kontakta 1 NC
Komplementarno
Tip krmilnega vezja AC pri50/60 Hz
Moč motorja kW 1,5 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4
Tip pomožnega kontakta Tip/aTrenutne 1 NC
[Uc] Krmilna napetost 24 V AC 50/60 Hz
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (at <50 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (at <50 °C)
Prenapetostna kategorija III
Standardi EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
Zaščitna obdelava TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
Upočasnitev plamena V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (at 50 °C) for Močnostni tokokrog
10 A (at 50 °C) for Signalni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to NF C 63-110
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
110 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
Nazivna odklopna zmogljivost 110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220 do 230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380 do 400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660 do 690 V conforming to IEC 60947
Vrednost povezane varovalke 25 A gG at <= 440 V for Močnostni tokokrog
25 A aM for Močnostni tokokrog
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to VDE 0660
Povprečna impedanca 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
Vklopna moč v VA 30 VA (at 20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 4,5 VA (at 20 °C)
Desipacija toplote 1,3 W
Operativni čas 10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
Stopnja varnosti B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
Maksimalna operativna stopnja 3600 cik/h
Minimalni preklopni tok 5 mA for Signalni tokokrog
Minimalna preklopna napetost 17 V for Signalni tokokrog
Izolacijska upornost > 10 MOhm for Signalni tokokrog
Okolje
Certifikati izdelkov CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
Nadmorska višina delovanja 2000 m Brez redukcije
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,5 cm
Paket 1 Širina 6,2 cm
Paket 1 Dolžina 5 cm
Paket 1 Teža 187 g
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
REACh, brez snovi SVHC Da
Direktiva EU ROHS Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev