Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
Moč motorja kW
|
2,2 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 440 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 480 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 500 do 600 V AC 50/60 Hz AC-3
4 kW 660 do 690 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW 400 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aTrenutne 1 NO
|
[Uc] Krmilna napetost
|
24 V AC 50/60 Hz
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (at <50 °C)
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc (at <50 °C)
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Priključki - terminali
|
Solder pins - prečni prerez zbiralke:1,5 x 0,9 mm
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A (at 50 °C) for Močnostni tokokrog
10 A (at 50 °C) for Signalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to NF C 63-110
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
110 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220 do 230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380 do 400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660 do 690 V conforming to IEC 60947
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG at <= 440 V for Močnostni tokokrog
25 A aM for Močnostni tokokrog
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to VDE 0660
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 16 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
|
Vklopna moč v VA
|
30 VA (at 20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,5 VA (at 20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
Operativni čas
|
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
|
Stopnja varnosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA for Signalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V for Signalni tokokrog
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm for Signalni tokokrog
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|