Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Povratni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC2F
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
AC-1
|
Predstavitev naprave
|
Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
350 A (pri <40 °C) pri<= 440 V AC AC-1
265 A (pri <55 °C) pri<= 440 V AC AC-3
|
Moč motorja kW
|
132 kW pri380 do 400 V AC 50/60 Hz
140 kW pri415 V AC 50/60 Hz
140 kW pri440 V AC 50/60 Hz
147 kW pri1000 V AC 50/60 Hz
160 kW pri500 V AC 50/60 Hz
75 kW pri220 do 240 V AC 50/60 Hz
160 kW pri660 do 690 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NO
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
350 A (pri <40 °C)
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
2650 A AC v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
2120 A v skladu s/zIEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
315 A aM pri<= 440 V
400 A gG pri<= 440 V
|
Povprečna impedanca
|
0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Izguba energije na pol
|
21 W AC-3
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
JIS C8201-4-1
IEC 60947-4-1
EN 60947-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
RMRoS
UL
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
CCC
RINA
CSA
ABS
CB
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li240 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li240 mm²
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:32 x 4 mm
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 35 N.m
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…55 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−60…80 °C
|
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
3000 m Brez redukcije
|
Požarna odpornost
|
850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Vibracije Kontaktor zaprt: 5 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 6 Gn za 11 ms
|
Višina
|
203 mm
|
Širina
|
425 mm
|
Globina
|
213 mm
|
Teža izdelka
|
16,48 kg
|