Schneider-Electric SINTEL
 
LC2F2654 slika – Schneider- sintel
LC2F2654
Kontaktor za spremembo smeri TeSys F - 4P(4 NO) AC-1 440 V 350 A - brez tuljave
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys F
Izdelek ali sestavni del Preklopni kontaktor
Kratko ime naprave LC2F
Uporaba kontaktorja Upornostna obremenitev
Kategorija uporabe AC-1
Predstavitev naprave Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
Opis polov 4P
Power pole contact composition 4 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 1000 V AC 50/60 Hz
<= 460 V DC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 350 A (at <40 °C) at <= 440 V AC AC-1
Sestava pomožnega kontakta 1 NO
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Prenapetostna kategorija III
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 350 A (at 40 °C)
Irms nazivna zmogljivost izdelave 2650 A AC conforming to IEC 60947-4-1
Nazivna odklopna zmogljivost 2120 A conforming to IEC 60947-4-1
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
Vrednost povezane varovalke 315 A aM at <= 440 V
400 A gG at <= 440 V
Povprečna impedanca 0,3 mOhm - Ith 350 A 50 Hz
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
Izguba energije na pol 37 W AC-1
Tip blokade Mehansko
Montažna podpora Plošča
Standardi EN 60947-4-1
IEC 60947-1
JIS C8201-4-1
EN 60947-1
IEC 60947-4-1
Certifikati izdelkov RINA
RMRoS
ABS
CB
CCC
LROS (Lloyds register pošiljke)
DNV
CSA
UL
UKCA
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1…4 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Konektor 1 kabel/li240 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 kabel/li240 mm²
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:32 x 4 mm
Zatezni moment Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 35 N.m
Okolje
IP stopnja zaščite IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zIEC 60529
IP20 Spredaj Z ovoji/pokrovi v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TH
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…55 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −60…80 °C
Dovoljena temperatura okoliškega zraka okoli naprave −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja 3000 m Brez redukcije
Požarna odpornost 850 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Mehanska robustnost Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Vibracije Kontaktor zaprt: 5 Gn, 5 do 300 Hz
Šoki Kontaktor odprt: 6 Gn za 11 ms
Višina 203 mm
Širina 521 mm
Globina 213 mm
Teža izdelka 19,48 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 24,5 cm
Paket 1 Širina 30,0 cm
Paket 1 Dolžina 63,0 cm
Paket 1 Teža 20,764 kg
Trajnost ponudbe
Status trajnostne ponudbe Izdelek Green Premium
Uredba REACH
print Izjava REACh
Direktiva EU ROHS Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
Uredba o RoHS za Kitajsko
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Informacije o izvzetju iz RoHS
print Da
Razkritje okoljskih podatkov
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnega gospodarstva
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
Brez PVC Da
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev