Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Preklopni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
LC2K
|
Aplikacija naprave
|
Krmiljenje
|
Uporaba kontaktorja
|
Upornostna obremenitev
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
|
Predstavitev naprave
|
Pred-izdelano z reverzibilno močnostno zbiralko
|
Opis polov
|
4P
|
Power pole contact composition
|
4 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog : 690 V AC 50/60 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
20 A (at <50 °C) at <= 440 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
16 A (at <70 °C) at 690 V AC AC-1 for Močnostni tokokrog
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (at 50 °C) for Močnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to NF C 63-110
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
110 A at 220 do 230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380 do 400 V conforming to IEC 60947
70 A at 660 do 690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
90 A 50 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s for Močnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s for Močnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min for Močnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min for Močnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG at <= 440 V for Močnostni tokokrog
25 A aM for Močnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Električna vzdržljivost
|
0,18 Mciklov 20 A AC-1 pri Ue<= 440 V
|
Tip blokade
|
Mehansko
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Standardi
|
EN/IEC 60947-4-1
GB/T 14048.4
UL 60947-4-1
CSA C22.2 št. 60947-4-1
JIS C8201-4-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB Shema
CCC
UL
CSA
EAC
CE
UKCA
|
Priključki - terminali
|
Faston terminali 2 kabel/li - prečni prerez zbiralke:2,8 mm
Faston terminali 1 kabel/li - prečni prerez zbiralke:6,35 mm
|
Operativni čas
|
10...20 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
10...20 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
|
Stopnja varnosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
5 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC v skladu s/zIEC 60068
TC v skladu s/zDIN 50016
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−25…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−50…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
2000 m Brez redukcije
|
Upočasnitev plamena
|
V1 v skladu s/zUL 94
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-101
Zahteva 2 v skladu s/zNF F 16-102
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor zaprt, na X osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Y osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor zaprt, na Z osi: 15 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na X osi: 6 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Y osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Šoki Kontaktor odprt, na Z osi: 10 Gn za 11 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
90 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,38 kg
|