Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys F
|
Izdelek ali sestavni del
|
Star delta zaganjalnik
|
Kratko ime naprave
|
LC3F
|
Uporaba kontaktorja
|
Krmilnik motorja
|
Kategorija uporabe
|
AC-3
|
Predstavitev naprave
|
Pred-ožičeno
|
Opis polov
|
3 x 3P
|
Power pole contact composition
|
3 x 3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog : <= 1000 V AC 16 Hz 2/3 do 200 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
265 A (at <55 °C) at <= 440 V AC AC-3 for Močnostni tokokrog
|
Moč motorja kW
|
110 kW pri220/230 V AC 50/60 Hz
220 kW pri380/400 V AC 50/60 Hz
220 kW pri415 V AC 50/60 Hz
250 kW pri440 V AC 50/60 Hz
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220/230 V AC 50/60 Hz
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC KM1 ˝star˝ kontaktor
1 NO KM1 ˝star˝ kontaktor
2 NC KM2 ˝line˝ kontaktor
1 NO KM2 ˝line˝ kontaktor
1 NC KM3 ˝delta˝ kontaktor
2 NO KM3 ˝delta˝ kontaktor
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
1500 V v skladu s/zVDE 0110 skupina C
|
Tip blokade
|
Brez mehanske blokade zvezda-trikot
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
Standardi
|
EN 60947-4-1
IEC 60947-4-1
JIS C8201-4-1
IEC 60947-1
EN 60947-1
|
Certifikati izdelkov
|
CB
ABS
CSA
UL
RMRoS
DNV
CCC
RINA
LROS (Lloyds register pošiljke)
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
350 A 40 °C
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
2650 A IEC 60947-4-1
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
2120 A conforming to IEC 60947-4-1
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
2200 A 40 °C - 10 s
1230 A 40 °C - 30 s
950 A 40 °C - 1 min
620 A 40 °C - 3 min
480 A 40 °C - 10 min
|
Vrednost povezane varovalke
|
400 A gG <= 440 V
315 A aM <= 440 V
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 1…4 mm² - cable stiffness: Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Zbiralka 2 - busbar cross section: 32 x 4 mm
Močnostni tokokrog: Z vijačnim priključkom
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 1 240 mm²
Močnostni tokokrog: Konektor 1 240 mm²
|
Connections bolt diameter
|
M10
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 1,2 N.m
Močnostni tokokrog: 35 N.m
|
Operativni čas
|
40 do 65 ms Zapiranje
100...170 ms Odpiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
2400 cik/h 55 °C
|
Začetni čas
|
20 s
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc at 40 do 400 Hz (at <55 °C)
Opustitev: 0,35 do 0,55 Uc at 40 do 400 Hz (at <55 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
650 VA 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
10 VA 40 do 400 Hz cos phi 0,9 (at 20 °C)
|
Desipacija toplote
|
8 W
|
Širina
|
625 mm
|
Višina
|
110 mm
|
Globina
|
266 mm
|
Teža izdelka
|
27,3 kg
|