Kategorija uporabe
|
AC-3
AC-3e
AC-4
|
Opis polov
|
3P
|
Power pole contact composition
|
3 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
Močnostni tokokrog : <= 690 V AC <= 400 Hz
Signalni tokokrog : <= 690 V AC <= 400 Hz
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for Močnostni tokokrog
6 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for Močnostni tokokrog
|
Tip krmilnega vezja
|
DC Standard
|
[Uc] Krmilna napetost
|
110 V DC
|
Moč motorja kW
|
1,5 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3
2,2 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3
3 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3
1,5 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-3e
3 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-3e
1,5 kW 220 do 230 V AC 50/60 Hz AC-4
2,2 kW 380 do 415 V AC 50/60 Hz AC-4
3 kW 440/690 V AC 50/60 Hz AC-4
|
Sestava pomožnega kontakta
|
1 NC
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Prenapetostna kategorija
|
III
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
20 A (at 60 °C) for Močnostni tokokrog
10 A (at 50 °C) for Signalni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
110 A AC for Močnostni tokokrog conforming to IEC 60947
110 A AC for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
110 A at 220 do 230 V conforming to IEC 60947
110 A at 380 do 400 V conforming to IEC 60947
110 A at 415 V conforming to IEC 60947
110 A at 440 V conforming to IEC 60947
80 A at 500 V conforming to IEC 60947
70 A at 660 do 690 V conforming to IEC 60947
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
90 A 50 °C - 1 s for Močnostni tokokrog
85 A 50 °C - 5 s for Močnostni tokokrog
80 A 50 °C - 10 s for Močnostni tokokrog
60 A 50 °C - 30 s for Močnostni tokokrog
45 A 50 °C - 1 min for Močnostni tokokrog
40 A 50 °C - 3 min for Močnostni tokokrog
20 A 50 °C - >= 15 min for Močnostni tokokrog
80 A - 1 s for Signalni tokokrog
90 A - 500 ms for Signalni tokokrog
110 A - 100 ms for Signalni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
25 A gG at <= 440 V for Močnostni tokokrog
25 A aM for Močnostni tokokrog
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to IEC 60947
10 A gG for Signalni tokokrog conforming to VDE 0660
|
Povprečna impedanca
|
3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for Močnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-4-1
Signalni tokokrog: 690 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zUL 508
Močnostni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
Signalni tokokrog: 600 V v skladu s/zCSA C22.2 št. 14
|
Izolacijska upornost
|
> 10 MOhm for Signalni tokokrog
|
Vklopna moč v W
|
3 W (pri20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v W
|
3 W pri20 °C
|
Desipacija toplote
|
1,3 W
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Delujoče: 0,8 do 1,15 Uc (at <50 °C)
Opustitev: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
|
Priključki - terminali
|
Vijačni priključki 1 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 kabel/li0,34…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 kabel/li1,5…4 mm²Trden
Vijačni priključki 2 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 kabel/li0,34…1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Maksimalna operativna stopnja
|
3600 cik/h
|
Tip pomožnega kontakta
|
Tip/aTrenutne 1 NC
|
Minimalni preklopni tok
|
5 mA for Signalni tokokrog
|
Minimalna preklopna napetost
|
17 V for Signalni tokokrog
|
Montažna podpora
|
Plošča
Letev
|
Zatezni moment
|
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Philips št. 2
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki Ploščat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m Vijačni priključki pozidriv No 2
|
Operativni čas
|
30 do 40 ms Energizacija tuljave in NO zapiranje
10 ms De-energizacija tuljave in NO odpiranje
|
Stopnja varnosti
|
B10d = 1369863 ciklov Kontaktor z nazivnim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 ciklov Kontaktor z mehanskim bremenom v skladu s/zEN/ISO 13849-1
|
Mehanska vzdržljivost
|
10 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1,3 Mciklov 6 A AC-3 pri Ue<= 440 V
1,3 Mciklov 6 A AC-3e pri Ue<= 440 V
0,05 Mciklov 36 A AC-4 pri Ue<= 440 V
|
Višina
|
58 mm
|
Širina
|
45 mm
|
Globina
|
57 mm
|
Teža izdelka
|
0,225 kg
|